08.03.2021 19:21:34
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
NMA:2510166700
Product
Image similar
Angular-contact ball bearing
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo NMA:2510166700
Popis výrobku Angular-contact ball bearing
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 25.01.2021
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 7ZZ
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : 9I99900 / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 2,700 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení Není dostupný
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 84821090
Označení katalogu (LKZ) GG_LD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4138
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R2S7
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 39-12-20-02
|