25.07.2021 20:09:44
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
US2:1150105-001
Product
Image similar
Membrane Dryer with Polypropylene Fittings
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo US2:1150105-001
Popis výrobku Membrane Dryer with Polypropylene Fittings
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 824
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99I
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,075 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90279000
Označení katalogu (LKZ) PA30AI-ET
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4682
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R351
Země původu: USA
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 15.05.2017
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-15-06-91
eClass 7.1 27-15-06-91
eClass 8 27-15-06-91
eClass 9 27-15-06-91
eClass 9.1 27-15-06-91
|