19.07.2018 15:15:20
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
Minimieren
1FE1042-6WT10-8NW2-Z V17
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTE STATOR PN = 9,2KW, NN = 8000U/MIN MN = 11NM, NMAX = 12000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 SONDERSTATOR, NUR MIT Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM GROSSEN KUEHLMANTELDURCHMESSER V17: SONDERKUEHLMANTEL
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1042-6WT10-8NW2-Z V17
Artikelbeschreibung SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTE STATOR PN = 9,2KW, NN = 8000U/MIN MN = 11NM, NMAX = 12000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 SONDERSTATOR, NUR MIT Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM GROSSEN KUEHLMANTELDURCHMESSER V17: SONDERKUEHLMANTEL
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I99901 / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 6 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
Kategorie der Rücknahmepflicht Keine Rücknahmepflicht
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
|