18.02.2019 01:40:55
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
1FE1055-6LX00-8NW8-Z V27+X02
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTE STATOR PN = 2,2KW, NN = 2300U/MIN MN = 9NM, NMAX = 4200U/MIN ZK 600V, IP00, LUFTKUEHLUNG GETRAENKTE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 SONDERSTATOR, SIEHE Z-OPTION SONDERLEITUNG V27: STATOR MIT HUELSE X02: LEISTUNGSLEITUNG L=250mm, SENSORLEITUNG 1500mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1055-6LX00-8NW8-Z V27+X02
Artikelbeschreibung SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTE STATOR PN = 2,2KW, NN = 2300U/MIN MN = 9NM, NMAX = 4200U/MIN ZK 600V, IP00, LUFTKUEHLUNG GETRAENKTE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 SONDERSTATOR, SIEHE Z-OPTION SONDERLEITUNG V27: STATOR MIT HUELSE X02: LEISTUNGSLEITUNG L=250mm, SENSORLEITUNG 1500mm
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I999IR / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 14,39 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Dokumente werden geladen...