16.07.2018 03:08:58
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
Minimieren
1FE1092-4WV11-6BN0-Z T05
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Stator + Rotor ZK 600V, 105K, IP00, 4-polig Wassergekuehlt 50Nm, In=24A, 10,5kW NN=2000U/min, Nmax=10000U/min VPM erforderlich Winkelkopfverguss mit Standardschutz 2x Temp.-Sensor Temperatursensor Pt1000 Standardkühlmantel ohne Läuferhülse freie Leitungsenden L=1,5m T05: Sonderhülse kundenspezifischer Motor
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1092-4WV11-6BN0-Z T05
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Stator + Rotor ZK 600V, 105K, IP00, 4-polig Wassergekuehlt 50Nm, In=24A, 10,5kW NN=2000U/min, Nmax=10000U/min VPM erforderlich Winkelkopfverguss mit Standardschutz 2x Temp.-Sensor Temperatursensor Pt1000 Standardkühlmantel ohne Läuferhülse freie Leitungsenden L=1,5m T05: Sonderhülse kundenspezifischer Motor
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I99901 / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 28 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
Kategorie der Rücknahmepflicht Keine Rücknahmepflicht
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.