21.02.2019 15:30:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
1FE1094-4WK31-6BN2-Z T35
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTEN STATOR, ROTOR PN = 46KW, NN = 4400U/MIN MN = 100NM, NMAX = 9000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG VOLLSCHUTZ PTC,PT1000 STANDARDKUEHLMANTEL SONDERROTOR, SIEHE Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM GROSSEN KUEHLMANTELDURCHMESSER T35: ROTOR MIT HUELSE, d=70,1MM OHNE OELANSCHLUSSBOHRUNG
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1094-4WK31-6BN2-Z T35
Artikelbeschreibung SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTEN STATOR, ROTOR PN = 46KW, NN = 4400U/MIN MN = 100NM, NMAX = 9000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG VOLLSCHUTZ PTC,PT1000 STANDARDKUEHLMANTEL SONDERROTOR, SIEHE Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM GROSSEN KUEHLMANTELDURCHMESSER T35: ROTOR MIT HUELSE, d=70,1MM OHNE OELANSCHLUSSBOHRUNG
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I999IR / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 50,95 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...