17.07.2018 15:54:26
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
Minimieren
1FE1114-6WW11-6BN3-Z T54
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTEN STATOR, ROTOR PN = 20,9KW, NN = 1000U/MIN MN = 200NM, NMAX = 6000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 STANDARDKUEHLMANTEL SONDERROTOR, SIEHE Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM KLEINEN KUEHLMANTELDURCHMESSER T54: ROTOR MIT HUELSE d=110MM
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1114-6WW11-6BN3-Z T54
Artikelbeschreibung SIMOTICS M SYNCHRONEINBAUMOTOR EINZELKOMPONENTEN STATOR, ROTOR PN = 20,9KW, NN = 1000U/MIN MN = 200NM, NMAX = 6000U/MIN ZK 600V, IP00, WASSERKUEHLUNG VERGOSSENE WICKLUNG STANDARDSCHUTZ,PT1000 STANDARDKUEHLMANTEL SONDERROTOR, SIEHE Z-OPTION FREIE LEITUNGSENDEN, L = 0,5m LEITUNGSABGANG AM KLEINEN KUEHLMANTELDURCHMESSER T54: ROTOR MIT HUELSE d=110MM
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I99901 / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 68,9 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
Kategorie der Rücknahmepflicht Keine Rücknahmepflicht
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
|