21.07.2018 15:51:49
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
Minimieren
1FE1145-8WV11-6NC0-Z V80
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Stator und Rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 8-POLIG, Wassergekuehlt 585NM, IN=105A, 53.9KW, NN=880U/MIN, NMAX=4000U/MIN "VPM erforderlich Standardschutz 2x Temp.-Sensor Temp.-Sensor Pt1000 Läuferhülse IDM=150mm Freie Leitungsenden L=1,5 M V80: vergossen ohne Kühlmantel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FE1145-8WV11-6NC0-Z V80
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Stator und Rotor ZK 600 V, 105 K, IP00, 8-POLIG, Wassergekuehlt 585NM, IN=105A, 53.9KW, NN=880U/MIN, NMAX=4000U/MIN "VPM erforderlich Standardschutz 2x Temp.-Sensor Temp.-Sensor Pt1000 Läuferhülse IDM=150mm Freie Leitungsenden L=1,5 M V80: vergossen ohne Kühlmantel
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 761 / 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I99901 / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 117,5 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Fabrikategruppe 9634
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
Kategorie der Rücknahmepflicht Keine Rücknahmepflicht
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
|