SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=1,27Nm; PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V); Schutzart IP64; zylindrische Welle D14x30mm; Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC); mit OCC Schnittstelle; Stecker Größe M12, drehbar;
Artikelnummer |
1FK2103-4AG00-0SA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=1,27Nm; PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V); Schutzart IP64; zylindrische Welle D14x30mm; Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC); mit OCC Schnittstelle; Stecker Größe M12, drehbar;
|
Produktfamilie |
Servomotoren 1FK2 für SINAMICS S210 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMM |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,630 kg |
Verpackungsmaße |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948690802 |
UPC |
804766789144 |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D32 |
Fabrikategruppe |
9021 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|