• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FL6052-2AF21-2LB1
Product
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW; NN=3000U/min M0=4,78Nm; MN=4,78Nm Achshöhe 50mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) Mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse, Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FL6052-2AF21-2LB1
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW; NN=3000U/min M0=4,78Nm; MN=4,78Nm Achshöhe 50mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) Mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse, Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe DMS
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 7,000 kg
Verpackungsmaße 222,00 x 432,00 x 250,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948692615
UPC 195125381742
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) NC81
Fabrikategruppe 3585
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 08.01.2016
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;