SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-phasiger Synchronmotor; selbstgekühlte Ausführung; FN=331 N; Fmax=1030 N; Vmax/FN=449 m/min; Vmax/Fmax=156 m/min In=4,25 A; Imax=20,2 A; mit PTC120 Anschluss von Energie und Signal mit fest angeschlossenen Kabeln mit blanken Drahtenden; Energiekabel: 0,5 m Signalkabel: 0,26 m;
Artikelnummer |
1FN3150-1KC70-0SA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-phasiger Synchronmotor; selbstgekühlte Ausführung; FN=331 N; Fmax=1030 N; Vmax/FN=449 m/min; Vmax/Fmax=156 m/min In=4,25 A; Imax=20,2 A; mit PTC120 Anschluss von Energie und Signal mit fest angeschlossenen Kabeln mit blanken Drahtenden; Energiekabel: 0,5 m Signalkabel: 0,26 m;
|
Produktfamilie |
Linearmotoren 1FN3 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
763 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,320 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FN3 |
Fabrikategruppe |
5695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|