16.04.2021 02:14:58
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
1FT7042-5AK74-1ML1-Z V03+X01+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=3Nm (100K) NN=6000U/min, PN=1,26kW selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1(1FT6/1FT7 kompatibel) mit Temp. Sensor PT1000 Leistungsstecker drehbar, Absolutwertgeber EnDat 2048 S/R (ENCODER A-2048) Stecker drehbar, Glatte Welle, mit Haltebremse, Rundlauftoleranz N Schwingstaerkestufe A, Schutzart IP 65 X01: Anstrich schwarzmatt RAL9005, Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild Mitteilungsnummer 22370783; V03: Sonderwellenende 11x28
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FT7042-5AK74-1ML1-Z V03+X01+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=3Nm (100K) NN=6000U/min, PN=1,26kW selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) FLANSCH 1(1FT6/1FT7 kompatibel) mit Temp. Sensor PT1000 Leistungsstecker drehbar, Absolutwertgeber EnDat 2048 S/R (ENCODER A-2048) Stecker drehbar, Glatte Welle, mit Haltebremse, Rundlauftoleranz N Schwingstaerkestufe A, Schutzart IP 65 X01: Anstrich schwarzmatt RAL9005, Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild Mitteilungsnummer 22370783; V03: Sonderwellenende 11x28
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 762 / 762
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,600 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766801846
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC61ST-1FT7
Fabrikategruppe 9693
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.03.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...