SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=35Nm (100K) NN=4500U/min, PN=14,60kW wassergekühlt, Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3), Flansch 1 (1FT6 kompatibel), Leistungsstecker drehbar, Absolutwert- geber, Single-Turn 24 Bit (Encoder AS24DQI), glatte Welle , ohne Haltebremse, Rundlauf- toleranz N, Schwingstärkestufe A, Schutzart IP65, Q09: BS- Lagerschild und Gehaeuseflansch aus Sonderlegierung Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild P50: laufende Nummer auf Etikett, P98: Mengenverpackung Kundenspez. Motor CIGO-Nr.: 10066294
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FT7084-5WH71-1BG1-Z P50+P98+Q09+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=35Nm (100K) NN=4500U/min, PN=14,60kW wassergekühlt, Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3), Flansch 1 (1FT6 kompatibel), Leistungsstecker drehbar, Absolutwert- geber, Single-Turn 24 Bit (Encoder AS24DQI), glatte Welle , ohne Haltebremse, Rundlauf- toleranz N, Schwingstärkestufe A, Schutzart IP65, Q09: BS- Lagerschild und Gehaeuseflansch aus Sonderlegierung Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild P50: laufende Nummer auf Etikett, P98: Mengenverpackung Kundenspez. Motor CIGO-Nr.: 10066294
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
762 / 762 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
27,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766802263 |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
Fabrikategruppe |
9693 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|