SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, 48Nm (100K), 4500U/min, 10,80kW fremdbelüftet; Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3); Flansch 1 (1FT6 kompatibel) Leistungs- stecker; Steckerabgangsrichtung quer rechts Absolutwertgeber Single-Turn 24BIT mit Drive -CLiQ Schnittstelle (Encoder AS24DQI); glatte Welle, mit Haltebremse, rundlauftoleranz N Schwingstärkestärke Stufe A Schutzart IP 64; N05: 1FT5- kompatibles WE; X09: RAL7016 N27: Bremse mit reduziertem Traegheitsmoment Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild kundenspez. Motor: SMR-8-2014
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FT7087-7SH71-1BH0-Z N05+N27+X09+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, 48Nm (100K), 4500U/min, 10,80kW fremdbelüftet; Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3); Flansch 1 (1FT6 kompatibel) Leistungs- stecker; Steckerabgangsrichtung quer rechts Absolutwertgeber Single-Turn 24BIT mit Drive -CLiQ Schnittstelle (Encoder AS24DQI); glatte Welle, mit Haltebremse, rundlauftoleranz N Schwingstärkestärke Stufe A Schutzart IP 64; N05: 1FT5- kompatibles WE; X09: RAL7016 N27: Bremse mit reduziertem Traegheitsmoment Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild kundenspez. Motor: SMR-8-2014
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
762 / 762 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
46,103 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
Fabrikategruppe |
9693 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|