29.01.2020 04:47:47
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
1FW6060-0TB05-0FD1
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Leistungskühler; tangentialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 184mm; Länge 109mm; max. Moment 123Nm; max. Drehzahl 320U/min; max. Strom 9,8A eff;
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FW6060-0TB05-0FD1
Artikelbeschreibung SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Leistungskühler; tangentialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 184mm; Länge 109mm; max. Moment 123Nm; max. Drehzahl 320U/min; max. Strom 9,8A eff;
Produktfamilie Einbau-Torquemotoren SIMOTICS T-1FW6 für SINAMICS S120
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2018
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 765 / 765
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,600 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030099
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9701
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.12.2018
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.