SIMOTICS T Stator integrierter Präzisions- und Leistungskühler; radialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 576mm; Länge 110mm; max. Moment 1320Nm; max. Drehzahl 69U/min; max. Strom 31A eff;
Hinweis
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
Artikelnummer |
1FW6230-8VB05-1JD2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T Stator integrierter Präzisions- und Leistungskühler; radialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 576mm; Länge 110mm; max. Moment 1320Nm; max. Drehzahl 69U/min; max. Strom 31A eff;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2018 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: PRODUCT WITH PT1000 1FW6???-?????-???3
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
765 / 765 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
31,900 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9701 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.12.2018 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|