SIMOTICS T Torque-Motor Außenläufer 410x125; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; innerer Kühlmantel mit Wasserkühlung; axialer Leitungsabgang 0,5m offene Enden; Durchm. 436mm; Länge 140mm; max. Moment 2100Nm; 186mm; max. Moment 3210Nm; max. Drehz. 194U/min (ohne VPM) max. Strom 78,7A eff; 2 Stück Temperatursensor Pt1000 und 2 Stück PTC130;
Artikelnummer |
1FW6720-2PB12-4FA3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T Torque-Motor Außenläufer 410x125; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; innerer Kühlmantel mit Wasserkühlung; axialer Leitungsabgang 0,5m offene Enden; Durchm. 436mm; Länge 140mm; max. Moment 2100Nm; 186mm; max. Moment 3210Nm; max. Drehz. 194U/min (ohne VPM) max. Strom 78,7A eff; 2 Stück Temperatursensor Pt1000 und 2 Stück PTC130;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
765 / 765 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
95,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FW6 |
Fabrikategruppe |
5697 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 10.01.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|