Gleichstrommotor, IP23 Lüfter radial angebaut kompensiert Ankersteuerung bis 10min-1, M=konstant 520kW, 785min-1, 810V, 675A
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1GG5500-5AC..-2YV5 |
Artikelbeschreibung |
Gleichstrommotor, IP23 Lüfter radial angebaut kompensiert Ankersteuerung bis 10min-1, M=konstant 520kW, 785min-1, 810V, 675A
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 25.01.2021 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
3M2 / 3M2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
N-W----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
120 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4150,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85013400 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DA12-4 |
Fabrikategruppe |
2674 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P1S3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|