SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1LE1521-0CA2.-....
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS SD MOTOR TYPE: 1CV2072A NIEDERSPANNUNGSMOTOR, IEC KAEFIGLAEUF.,EIGENGEKUEHLT,IP55 WAERMEKLASSE 155(F) NACH 130(B) GRAUGUSSGEHAEUSE BASIC LINE IE2,NEMA ENERGY EFF., CSA, UL, 2POLIG * BG71M * 0,37KW (50HZ) NEMA 60HZ: 0,5HP AB 01.06.2016 MUESSEN MOTOREN MIT MINDESTWIRKUNGSGRAD NACH MG1 TAB 12-12 (NPE) IN DIE USA GELIEFERT WERDEN Standardfarbe RAL 7030, sofern über eine Kurzangabe keine andere Farbe gewählt wird.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1LE1521-0CA2.-....
Artikelbeschreibung SIMOTICS SD MOTOR TYPE: 1CV2072A NIEDERSPANNUNGSMOTOR, IEC KAEFIGLAEUF.,EIGENGEKUEHLT,IP55 WAERMEKLASSE 155(F) NACH 130(B) GRAUGUSSGEHAEUSE BASIC LINE IE2,NEMA ENERGY EFF., CSA, UL, 2POLIG * BG71M * 0,37KW (50HZ) NEMA 60HZ: 0,5HP AB 01.06.2016 MUESSEN MOTOREN MIT MINDESTWIRKUNGSGRAD NACH MG1 TAB 12-12 (NPE) IN DIE USA GELIEFERT WERDEN Standardfarbe RAL 7030, sofern über eine Kurzangabe keine andere Farbe gewählt wird.
Produktfamilie Standardmotoren SIMOTICS SD 1LE1
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 3F1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor N-W-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 12,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) GG_LD
Fabrikategruppe 5120
Geschäftsbereichskennzahl P113
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 22.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;