SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
2KJ3730-6BD22-2HE1-Z D16+K01+K07+L00+M12+M68+S03+Y00
Product
Abbildung ähnlich
Schneckengetriebemotor S09-LE63 HE Hohlwelle H14 U.STD. 50/60Hz; 60Hz: 60Hz P Gehäuseflansch Übersetzung: 40.00 Einbaulage M6-A Abtriebsseite A Schutzart IP55 Öl CLP PG VG220 unlackiert Wicklungstherm. Abschaltung Anschlusskasten-Lage 4B Motorstecker HAN Q12/8 TEXTOPTION
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 2KJ3730-6BD22-2HE1-Z D16+K01+K07+L00+M12+M68+S03+Y00
Artikelbeschreibung Schneckengetriebemotor S09-LE63 HE Hohlwelle H14 U.STD. 50/60Hz; 60Hz: 60Hz P Gehäuseflansch Übersetzung: 40.00 Einbaulage M6-A Abtriebsseite A Schutzart IP55 Öl CLP PG VG220 unlackiert Wicklungstherm. Abschaltung Anschlusskasten-Lage 4B Motorstecker HAN Q12/8 TEXTOPTION
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 360
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 7,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) D50.1-6
Fabrikategruppe X08R
Geschäftsbereichskennzahl R827
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-30-90
eClass 6 27-02-30-90
eClass 7.1 27-02-30-90
eClass 8 27-02-30-90
eClass 9 27-02-30-90
eClass 9.1 27-02-30-90
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;