SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
2KJ3731-1CC22-2AL1-Z B57+C60+C74+D12+K01+K08+L02+L75+M55+N38+S06
Product
Abbildung ähnlich
SCHNECKENGETRIEBEMOTOR S19-LE71 HE Vollwelle V20x40 Standardspannung 50/60Hz; 60Hz: 60Hz Leistung Fußausführung Übersetzung: 7.00 Bremse L4/5 Schn.-Gleichr. DC Spannungserf. Bremsanschlussspannung 410-460V AC Einbaulage M2-A Abtriebsseite A Schutzart IP55, Öl CLP PG VG460 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung 7016 anthrazitgrau Anschlusskasten-Lage 1A UL-R/CSA, cURus Ausführung Sonder Bremskabeleinführung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 2KJ3731-1CC22-2AL1-Z B57+C60+C74+D12+K01+K08+L02+L75+M55+N38+S06
Artikelbeschreibung SCHNECKENGETRIEBEMOTOR S19-LE71 HE Vollwelle V20x40 Standardspannung 50/60Hz; 60Hz: 60Hz Leistung Fußausführung Übersetzung: 7.00 Bremse L4/5 Schn.-Gleichr. DC Spannungserf. Bremsanschlussspannung 410-460V AC Einbaulage M2-A Abtriebsseite A Schutzart IP55, Öl CLP PG VG460 Oberflächenschutz C1 für normale Umweltbelastung 7016 anthrazitgrau Anschlusskasten-Lage 1A UL-R/CSA, cURus Ausführung Sonder Bremskabeleinführung
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 360
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 55 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 9,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) D50.1-6
Fabrikategruppe X08R
Geschäftsbereichskennzahl R827
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;