28.01.2020 17:44:24
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
3RA2923-1EB1
Product
Verdrahtungsbausatz für Schraubanschluss elektrisch und mechanisch komplett für Abzweige sicherungslos für Leistungsschalter S00,Schütz S0 für Sammelschienensysteme 60 mm besteht aus Verdrahtungsbaustein Sammelschienenadapter Geräteträger und Seitenmodulen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3RA2923-1EB1
Artikelbeschreibung Verdrahtungsbausatz für Schraubanschluss elektrisch und mechanisch komplett für Abzweige sicherungslos für Leistungsschalter S00,Schütz S0 für Sammelschienensysteme 60 mm besteht aus Verdrahtungsbaustein Sammelschienenadapter Geräteträger und Seitenmodulen
Produktfamilie Zubehör
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 41B / 41B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 2 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,652 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 49,00 x 102,00 x 84,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209861978
UPC 662643904895
Statistische Warennummer 85369095
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5344
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2009
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-37-04-92
eClass 6 27-37-04-24
eClass 7.1 27-37-04-24
eClass 8 27-37-04-24
eClass 9 27-37-04-24
eClass 9.1 27-37-04-24
ETIM 4 EC002050
ETIM 5 EC002050
ETIM 6 EC002050
ETIM 7 EC002050
IDEA 4 4888
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-16-01
|