AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A
Artikelnummer |
3RK1901-2NR10 |
Artikelbeschreibung |
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A
|
Produktfamilie |
Sonstiges Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
42C / 42C |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,046 kg |
Verpackungsmaße |
98,00 x 112,00 x 43,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621060057 |
UPC |
804766826870 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3721 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Vietnam |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-24-26-92 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-92 |
eClass |
8 |
27-24-26-92 |
eClass |
9 |
27-24-26-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-92 |
ETIM |
5 |
EC002584 |
ETIM |
6 |
EC002584 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
|
|
|
|