SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Verbindungskabel Länge 1 Meter zum Verbinden des sicheren Drehzahlwächters 3TK2810-1 mit dem Adapter zum Anschluss von Encodern (3TK2810-1A/3TK2810-1B)
Artikelnummer |
3TK2810-0A |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Verbindungskabel Länge 1 Meter zum Verbinden des sicheren Drehzahlwächters 3TK2810-1 mit dem Adapter zum Anschluss von Encodern (3TK2810-1A/3TK2810-1B)
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41L |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
90 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,059 kg |
Verpackungsmaße |
113,00 x 140,00 x 15,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209879591 |
UPC |
887621549213 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5837 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-08-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-12 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-12 |
eClass |
8 |
27-37-92-12 |
eClass |
9 |
27-37-92-12 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-12 |
ETIM |
7 |
EC002615 |
ETIM |
8 |
EC002615 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|