• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3TX7522-3S
Product
Abbildung ähnlich
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 48-127 V / DC 70-150 V für Schütze Baugröße 8-12, AC-Betätigung Baugröße 3-6, DC-Betätigung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3TX7522-3S
Artikelbeschreibung Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 48-127 V / DC 70-150 V für Schütze Baugröße 8-12, AC-Betätigung Baugröße 3-6, DC-Betätigung
Produktfamilie Zubehör für Schütze 3TC
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,090 kg
Verpackungsmaße 54,00 x 93,00 x 22,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209056510
UPC 754554292885
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5805
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-10-13
eClass 6 27-37-10-13
eClass 7.1 27-37-10-13
eClass 8 27-37-10-13
eClass 9 27-37-10-13
eClass 9.1 27-37-10-13
ETIM 7 EC000197
ETIM 8 EC000683
IDEA 4 4906
UNSPSC 15 39-12-16-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;