22.09.2021 02:32:14
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6AG4141-5AB14-0FA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) ohne Montagezubehör; Arbeitsspeicher 8GB; ohne RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (de, en, es, fr, it); ohne wechselbaren Massenspeicher; Massenspeicher intern: 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG4141-5AB14-0FA0
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) ohne Montagezubehör; Arbeitsspeicher 8GB; ohne RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (de, en, es, fr, it); ohne wechselbaren Massenspeicher; Massenspeicher intern: 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung
Produktfamilie SIMATIC IPC427E
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 202
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,000 kg
Verpackungsmaße 25,30 x 36,70 x 22,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622500781
UPC 804766560002
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe 2378
Geschäftsbereichskennzahl R115
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 25.08.2016
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 5 EC001413
ETIM 6 EC001413
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|