21.09.2021 18:45:08
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6AU1810-0BA00-0XP0
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTION Scout EPL-Master, Royalty-Pflicht pro 1 Installation nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag Software auf CD-ROM License-Key auf CD-ROM,/FD
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AU1810-0BA00-0XP0
Artikelbeschreibung SIMOTION Scout EPL-Master, Royalty-Pflicht pro 1 Installation nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag Software auf CD-ROM License-Key auf CD-ROM,/FD
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 731
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,228 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 662643174625
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9669
Geschäftsbereichskennzahl R251
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 26-10-11-09
UNSPSC 15 43-23-26-08
|