• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV6371-1DG07-5AX0
Product
SIMATIC WinCC/ProAgent, Prozessdiagnose auf Basis von S7-Graph und S7-PDIAG, Option für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Software, Einzellizenz, Software aud CD, License Key auf USB-Stick Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6371-1DG07-5AX0
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC/ProAgent, Prozessdiagnose auf Basis von S7-Graph und S7-PDIAG, Option für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Software, Einzellizenz, Software aud CD, License Key auf USB-Stick Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Produktfamilie SIMATIC WinCC/ProAgent
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 276
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,201 kg
Verpackungsmaße 18,40 x 27,00 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622684412
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2Y
Fabrikategruppe 4224
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;