• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DL5422-1DA05-0BB5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC SIPAT, Software Productivity Pack V5.0 (Analyser Type) Floating License f.1 User R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A 1-Sprachig (E) ablauffähig unter WIN7ENT SP1 64 bit/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG zum Lizenz Modell siehe Produktinformation
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5422-1DA05-0BB5
Artikelbeschreibung SIMATIC SIPAT, Software Productivity Pack V5.0 (Analyser Type) Floating License f.1 User R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A 1-Sprachig (E) ablauffähig unter WIN7ENT SP1 64 bit/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG zum Lizenz Modell siehe Produktinformation
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,206 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766781872
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe 4112
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;