SIMATIC eaSie, Software, V23.00, PCS 7 V9.0 / V9.1 Skill Package Single License für 1 Installation, E+R SW, mit Dokumentation, Software Download, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 Enterprise 2015 LTSB 64 Bit, Windows Server 2016 64 Bit, Windows Server 2012 R2, weitere Informationen siehe SIMATIC eaSie V23.00 PCS 7 Liesmich, Referenz-HW: PC/PG, Nutzung nur in Verbindung mit SIMATIC eaSie Core Package, E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis

Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6DL5424-0BC00-0AH0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC eaSie, Software, V23.00, PCS 7 V9.0 / V9.1 Skill Package Single License für 1 Installation, E+R SW, mit Dokumentation, Software Download, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 Enterprise 2015 LTSB 64 Bit, Windows Server 2016 64 Bit, Windows Server 2012 R2, weitere Informationen siehe SIMATIC eaSie V23.00 PCS 7 Liesmich, Referenz-HW: PC/PG, Nutzung nur in Verbindung mit SIMATIC eaSie Core Package, E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |

Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
288 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7.A |
Fabrikategruppe |
4126 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
|
|
|
|