• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DL5430-8AX58-0XE0
Product
Abbildung ähnlich
CEMAT, Software Upgrade Package V9.0 SP1, Datenträger mit WinCC, User Archive Upgrade Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger CEMAT Lizenz, Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5430-8AX68-0XE0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5430-8AX58-0XE0
Artikelbeschreibung CEMAT, Software Upgrade Package V9.0 SP1, Datenträger mit WinCC, User Archive Upgrade Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger CEMAT Lizenz, Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Produktfamilie CEMAT: Automatisierung von Zementanlagen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5430-8AX68-0XE0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6DL5430-8AX68-0XE0
Nachfolger-Beschreibung CEMAT, Software Upgrade Package V9.1, Datenträger mit WinCC, User Archive Upgrade Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger CEMAT Lizenz, Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf USB, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 2x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,193 kg
Verpackungsmaße 19,00 x 24,00 x 2,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766490781
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe 4126
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;