• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7823-1BE13-0YA0
Product
Abbildung ähnlich
Target 1500S + ODK 1500S Bundle Enthält: SIMATIC ODK 1500S V2.5 und SIMATIC Target 1500S (TM) for Simulink (R) V4.0, Floating License Download, E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download, Klasse A, 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit); Windows 10 (64 Bit) Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller und CPU1518 ODK/MFP; ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7823-1BE14-0YA0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-1BE13-0YA0
Artikelbeschreibung Target 1500S + ODK 1500S Bundle Enthält: SIMATIC ODK 1500S V2.5 und SIMATIC Target 1500S (TM) for Simulink (R) V4.0, Floating License Download, E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download, Klasse A, 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit); Windows 10 (64 Bit) Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller und CPU1518 ODK/MFP; ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2021
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7823-1BE14-0YA0
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622805862
UPC 804766974625
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST9.79-SW
Fabrikategruppe 4A7Y
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;