• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7823-1FA04-0YA5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0, Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en ablauffähig unter Win10; Win11; ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-1FA04-0YA5
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0, Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en ablauffähig unter Win10; Win11; ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
Produktfamilie S7-PLCSIM Advanced
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.01.2024
Preisinformationen
Preisgruppe 265
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,185 kg
Verpackungsmaße 17,40 x 19,00 x 3,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515740797
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe 4A80
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;