• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7833-1SM02-0YK5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7, Software Safety Matrix Tool V6.2 Upgrade V5.X/V6.1 -> V6.2 Floating License f.1 User E-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter XPPROF SP3/ Server 2003 R2 SP2/ WIN7 SP1 / Server 2008 R2 SP1/ WIN10 / Server 2012 R2/ Server 2016 Referenz-HW: PC/PG SW Voraussetzung: S7 F-Systems ****************************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7833-1SM03-0YK5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7833-1SM02-0YK5
Artikelbeschreibung SIMATIC S7, Software Safety Matrix Tool V6.2 Upgrade V5.X/V6.1 -> V6.2 Floating License f.1 User E-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter XPPROF SP3/ Server 2003 R2 SP2/ WIN7 SP1 / Server 2008 R2 SP1/ WIN10 / Server 2012 R2/ Server 2016 Referenz-HW: PC/PG SW Voraussetzung: S7 F-Systems ****************************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7833-1SM03-0YK5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7833-1SM03-0YK5
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC S7, Software, Safety Matrix Tool V6.3, Upgrade V6.x -> V6.3, Floating License für 1 User, E-SW, ohne SW, ohne Doku., License Key Download, Klasse A, 2-Sprachig (DE, EN), ablauffähig unter WIN 7 SP1 Enterprise/Ultimate, WIN 10 Enterprise LTSB 2015, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle, SW Voraussetzung: S7 F Systems ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe 281
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766333125
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;