• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7852-0CC05-0YA5
Product
SIMATIC D7-SYS V8.2 inkl. D7-FB-GEN, Floating-License für 1 Installation, E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Win7 SP1 (64-Bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Referenz-HW: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7852-0CC05-0YA5
Artikelbeschreibung SIMATIC D7-SYS V8.2 inkl. D7-FB-GEN, Floating-License für 1 Installation, E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Win7 SP1 (64-Bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Referenz-HW: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Produktfamilie D7-SYS
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2022
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,171 kg
Verpackungsmaße 18,40 x 26,90 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515741060
UPC 804766698989
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST.DA99
Fabrikategruppe 4119
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;