• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7862-0AC01-0YA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7, SW Redundanz V1.2 Einzellizenz für 1 Installation R-Software (für zwei CPU), SW und Dokumentation auf CD, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ablauffähig unter Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof., Referenz-HW: SIMATIC S7-300/400 ab CPU 315
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7862-0AC01-0YA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7, SW Redundanz V1.2 Einzellizenz für 1 Installation R-Software (für zwei CPU), SW und Dokumentation auf CD, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ablauffähig unter Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof., Referenz-HW: SIMATIC S7-300/400 ab CPU 315
Produktfamilie Software Redundanz
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 266
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,129 kg
Verpackungsmaße 19,00 x 24,00 x 2,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169120111
UPC 662643174243
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe X08X
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;