• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7922-3BC50-0AF0
Product
Abbildung ähnlich
Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7921-3AH00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 2,5 m
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Informationen über Produktmanagement
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7922-3BC50-0AF0
Artikelbeschreibung Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7921-3AH00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 2,5 m
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Informationen über Produktmanagement
Preisinformationen
Preisgruppe 592
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,600 kg
Verpackungsmaße 30,00 x 30,00 x 4,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515135210
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-CA3
Fabrikategruppe 9394
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;