29.01.2020 21:40:17
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1411-2AB10
Product
SIMATIC NET, IE/AS-i Link PN IO Netzübergang IE/AS-i mit Master-Profil M3, M4 gemäß AS-i Spezifikation V3.0 für Einbindung in PROFINET IO Einfach-Master mit Display IP20
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Modularer Aufbau mit 3RK7137-6SA00-0BC1: CM AS-i Master ST in ET 200SP PROFINET
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK1411-2AB10
Artikelbeschreibung SIMATIC NET, IE/AS-i Link PN IO Netzübergang IE/AS-i mit Master-Profil M3, M4 gemäß AS-i Spezifikation V3.0 für Einbindung in PROFINET IO Einfach-Master mit Display IP20
Produktfamilie IE/AS-i Link PN IO
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Modularer Aufbau mit 3RK7137-6SA00-0BC1: CM AS-i Master ST in ET 200SP PROFINET
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 42C / 42C
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,535 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 139,00 x 174,00 x 136,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169852173
UPC 040892555028
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5323
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.05.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 4 EC001423
ETIM 5 EC001423
ETIM 6 EC001423
ETIM 7 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|