22.01.2020 01:43:18
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1704-1HW15-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC NET SOFTN.-IE PNIO V15 SW f.S7-,PN IO Controller; Komm.,OPC,PG/OP-Komm.,Proj.-SW; single license f.1 Installat. ; R-SW, SW + elektr. HB auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (g,e); für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (kein Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1704-1HW15-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC NET SOFTN.-IE PNIO V15 SW f.S7-,PN IO Controller; Komm.,OPC,PG/OP-Komm.,Proj.-SW; single license f.1 Installat. ; R-SW, SW + elektr. HB auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (g,e); für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (kein Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5S1 / 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,301 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|