28.01.2020 17:00:20
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1704-1VW00-0AE1
Product
Abbildung ähnlich
Industrial Ethernet SOFTNET Security Client V4 Upgrade von Edition 2008+HF1 Software zum Aufbau von sicheren IP- basierten VPN-Verbindungen von einem PC/PG zu Netzwerk-Segmen- ten, die durch SCALANCE S, SCALANCE M abgesichert sind, Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it); für Windows 7 Ultimate, Professional (32+64 Bit), sowie Windows XP Prof. +SP3 (32 Bit)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1704-1VW00-0AE1
Artikelbeschreibung Industrial Ethernet SOFTNET Security Client V4 Upgrade von Edition 2008+HF1 Software zum Aufbau von sicheren IP- basierten VPN-Verbindungen von einem PC/PG zu Netzwerk-Segmen- ten, die durch SCALANCE S, SCALANCE M abgesichert sind, Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it); für Windows 7 Ultimate, Professional (32+64 Bit), sowie Windows XP Prof. +SP3 (32 Bit)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5S1 / 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,194 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169205146
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 4 EC002537
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-36-03
|