18.01.2020 17:38:03
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1706-1NX14-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER extended V14, Admin. Von bis zu 200 IP-Adr.;inkl. MIB-Compiler; Floating-License, R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); 32/64Bit: Win 7 SP1 Prof./Ult. 64Bit: Win 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 für CP1613/CP1623 CP1612 (kein Win 8.1, Win 10 Server 2012 R2)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1706-1NX14-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER extended V14, Admin. Von bis zu 200 IP-Adr.;inkl. MIB-Compiler; Floating-License, R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); 32/64Bit: Win 7 SP1 Prof./Ult. 64Bit: Win 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 für CP1613/CP1623 CP1612 (kein Win 8.1, Win 10 Server 2012 R2)
Produktfamilie SNMP OPC-Server
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5S1 / 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,301 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|