22.01.2020 01:46:24
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1781-2AA14-0AA0
Product
SINEMA Server UPD V14 Lieferform DVD Monitoring für industrielle Netzwerke inkl. PROFINET automatische Inventarisierung Ermittlung von Topologie fortlaufende Diagnose Reporting, Statistiken, Alarme anpassbare Geräteprofile integrierbar in HMI Webserver-WebClient Architektur Lizenztyp Single Upgrade V13 nach V14 Windows 7 Prof/Ult/Ent SP1 64 Bit, Windows Server 2016 Standard Version 1607 LTSC, Windows 10 Pro/Ent Version 1607 LTSC 1709 1803 64 Bit
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1781-2AA14-0AA0
Artikelbeschreibung SINEMA Server UPD V14 Lieferform DVD Monitoring für industrielle Netzwerke inkl. PROFINET automatische Inventarisierung Ermittlung von Topologie fortlaufende Diagnose Reporting, Statistiken, Alarme anpassbare Geräteprofile integrierbar in HMI Webserver-WebClient Architektur Lizenztyp Single Upgrade V13 nach V14 Windows 7 Prof/Ult/Ent SP1 64 Bit, Windows Server 2016 Standard Version 1607 LTSC, Windows 10 Pro/Ent Version 1607 LTSC 1709 1803 64 Bit
Produktfamilie SINEMA Server
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5S1 / 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,243 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766528057
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 5.1 19-03-90-01
eClass 6 19-21-07-09
eClass 7.1 19-21-07-09
eClass 8 19-21-07-09
eClass 9 19-21-07-09
eClass 9.1 19-21-07-09
ETIM 5 EC000501
ETIM 6 EC000501
ETIM 7 EC000501
IDEA 4 7088
UNSPSC 15 43-23-36-03
|