N-Connect Male Termination Impedance TI795-1N 50 Ohm; 2,4 und 5 GHz, IP65, 0...6 GHz ;.
Artikelnummer |
6GK5795-1TN00-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
N-Connect Male Termination Impedance TI795-1N 50 Ohm; 2,4 und 5 GHz, IP65, 0...6 GHz ;.
|
Produktfamilie |
IWLAN-Verkabelungstechnik |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,045 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4018359299323 |
UPC |
662643297171 |
Statistische Warennummer |
85332100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-02-90 |
eClass |
6 |
19-17-02-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-90 |
eClass |
8 |
19-17-02-90 |
eClass |
9 |
19-17-02-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-90 |
ETIM |
8 |
EC003850 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|