17.09.2021 23:40:47
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2803-0BM00
Product
SIMATIC RF300 Handheld Lade-/Dockingstation Ladestation für SIMATIC RF350M inkl. Weitbereichsnetzteil
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2803-0BM00
Artikelbeschreibung SIMATIC RF300 Handheld Lade-/Dockingstation Ladestation für SIMATIC RF350M inkl. Weitbereichsnetzteil
Produktfamilie Handterminal RF350M
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106025502
UPC 804766214301
Statistische Warennummer 85177000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 9471
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Finnland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 5 EC002540
ETIM 6 EC002540
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|