18.09.2021 05:45:25
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2810-2HC81
Product
SIMATIC RF620T Container-Tag; 127x 38x 6 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, Frequenz 860 bis 928 MHz, Chip Typ IMPINJIMONZA 4QT, EPC 128 Bit, 64 Byte Zusatzspeicher, Mindestbestellmenge 20 Stück
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2810-2HC81
Artikelbeschreibung SIMATIC RF620T Container-Tag; 127x 38x 6 mm; ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, Frequenz 860 bis 928 MHz, Chip Typ IMPINJIMONZA 4QT, EPC 128 Bit, 64 Byte Zusatzspeicher, Mindestbestellmenge 20 Stück
Produktfamilie RF620T
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57T
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
Regellieferzeit ab Werk 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,030 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 20
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169669313
UPC 040892693997
Statistische Warennummer 84719000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4372
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 5 EC002996
ETIM 6 EC002996
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 14 43-21-17-10
UNSPSC 15 43-21-17-10
|