25.09.2021 03:39:46
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2812-0AA00
Product
SIMATIC RF600 Antenne RF660A 865-868 EU zum Einsatz in EUR IP67, -25 bis +75°C, ohne Kabel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2812-0AA00
Artikelbeschreibung SIMATIC RF600 Antenne RF660A 865-868 EU zum Einsatz in EUR IP67, -25 bis +75°C, ohne Kabel
Produktfamilie RF660A
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
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
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515143635
UPC 662643060652
Statistische Warennummer 85291069
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4371
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 5 EC001698
ETIM 6 EC001698
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
IDEA 4 6888
UNSPSC 14 43-22-31-08
UNSPSC 15 43-22-31-08
|