24.09.2021 16:34:37
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2813-0CA00
Product
SIMATIC RF600 Mobile Reader RF650M ETSI, Grundgerät inkl. Akku, inkl. Ladegerät, UHF, ISO 18000-6C, WLAN 802.11a/b/g/n, MS-Windows CE 6.0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2813-0CA00
Artikelbeschreibung SIMATIC RF600 Mobile Reader RF650M ETSI, Grundgerät inkl. Akku, inkl. Ladegerät, UHF, ISO 18000-6C, WLAN 802.11a/b/g/n, MS-Windows CE 6.0
Produktfamilie Mobiles Handterminal RF650M
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,700 kg
Verpackungsmaße 150,00 x 175,00 x 75,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106025342
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4371
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Finnland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 5 EC002999
ETIM 6 EC002998
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
IDEA 4 6645
UNSPSC 14 43-21-17-10
UNSPSC 15 43-21-17-10
|