23.09.2021 05:58:31
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6MD2310-0AA00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
UNGERICHTETER KURZ- UND ERD- SCHLUSSANZEIGER MIT 2 BINAER- AUSGAENGEN, INKL. 3 PHASENSTROMSENSOREN 200A-1200A, 10% GENAUIGKEIT, 1 SUMMENSTROMSENSOR 10A-100A, 10% GENAUIGKEIT
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD2310-0AA00-0AA0
Artikelbeschreibung UNGERICHTETER KURZ- UND ERD- SCHLUSSANZEIGER MIT 2 BINAER- AUSGAENGEN, INKL. 3 PHASENSTROMSENSOREN 200A-1200A, 10% GENAUIGKEIT, 1 SUMMENSTROMSENSOR 10A-100A, 10% GENAUIGKEIT
Produktfamilie SICAM FPI - Fault Passage Indicator
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515640103
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90303900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1375
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 16.10.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|