21.09.2021 11:33:28
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6MD2311-1BB00-0AB6
Product
Abbildung ähnlich
NON DIRECTIONAL EARTH FAULT INDICATOR, WITH LED INDICATION, POWERED USING INTERNAL BATTERY, 1 BINARY OUTPUT,2 BINARY INPUTS INCLUDING 1 GROUND CURRENT SENSOR (TYPE 1) 25A-100A , DIAMETER : 60-170mm 10% ACCURACY WITH 16M SENSOR WIRE
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD2311-1BB00-0AB6
Artikelbeschreibung NON DIRECTIONAL EARTH FAULT INDICATOR, WITH LED INDICATION, POWERED USING INTERNAL BATTERY, 1 BINARY OUTPUT,2 BINARY INPUTS INCLUDING 1 GROUND CURRENT SENSOR (TYPE 1) 25A-100A , DIAMETER : 60-170mm 10% ACCURACY WITH 16M SENSOR WIRE
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus QPM280:Vertriebsfreigabe
Hinweis
Dieser Artikel ist derzeit noch nicht lieferbar, kann aber bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt, sobald er verfügbar ist. Das voraussichtliche Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe B10
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 1,735 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) SICAM
Fabrikategruppe 1375
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 13.08.2021
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|