SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 11kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSD Schutzart IP20 / UL open Type
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6SL32.0-.YC26-.U.0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 11kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSD Schutzart IP20 / UL open Type
|
Produktfamilie |
Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser SINAMICS G120X |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
357 / 357 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Regellieferzeit ab Werk |
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
19,700 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044088 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D31.5 |
Fabrikategruppe |
4R52 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
|
|
|
|